Submedidor, para interiores/exteriores, 120/208/240 V, 10 medidores de elemento doble, Mini Meter MMU extra grande, Caja NEMA 4X, Medidor eléctrico
6X310-CFG
Minimedidor MMU de submedidor XL, VOLTAJE DE REF. 120/208 V 3P/4W, 10 medidores de elemento doble, NEMA 4X, SOLO SUBMEDIDOR.
Las unidades de medidores múltiples (Multiple Meter Units, MMU) Mini Meter™ (kWh) de Leviton están diseñadas para aplicaciones de submedición de múltiples inquilinos en las que múltiples cargas monofásicas (120/240 V 1PH de 3W y 120/208 V 2PH de 3W se alimentan desde el mismo panel de distribución de energía para medir.NOTA: Todos los pedidos de MMU necesitan la presentación de un formulario de configuración. Descargue...