Submedidor, 120/208/240V, Medidores de elemento doble 12 , Mini Meter MMU extra grande, NEMA 4X, Medidor eléctrico
6X212-CFG
Producto descontinuado. Minimedidor MMU XL, 120/240V 1P/3W REF VOLTAGE, 12 medidores de elemento doble, NEMA 4X.
Las unidades de medidores múltiples (Multiple Meter Units, MMU) Mini Meter™ (kWh) de Leviton están diseñadas para aplicaciones de submedición de múltiples inquilinos en las que múltiples cargas monofásicas (120/240V 1PH 3W y 120/208V 2PH 3W) se alimentan desde el mismo panel de distribución de energía para medir.NOTA: Todos los pedidos de MMU necesitan la presentación de un formulario de configuración. Descargue...