Submedidor, 120/208/240 V, 11 medidores de elemento doble, Mini Meter MMU extra grande, NEMA 4X, Medidor eléctrico
6X211-CFG
Producto descontinuado. MMU Mini Meter XL, VOLTAJE DE REF. 1P/3W 120/240 V, 11 medidores de elemento doble, NEMA 4X.
Las unidades de medidores múltiples (Multiple Meter Units, MMU) Mini Meter™ (kWh) de Leviton están diseñadas para aplicaciones de submedición de múltiples inquilinos en las que múltiples cargas monofásicas (120/240 V 1PH de 3W y 120/208 V 2PH de 3W se alimentan desde el mismo panel de distribución de energía para medir.NOTA: Todos los pedidos de MMU necesitan la presentación de un formulario de configuración. Descargue...