Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, Mini Meter de elemento doble, para interiores, montaje empotrado, 120/208/240V, 200Acomo máximo, (2) transformadores de corriente de núcleo sólido, Juego de medidor eléctrico

6W201-E02
DESCONTINUADO
Juego de minimedidor de elemento doble0.5% TOU y Delta Temp en caja de montaje empotrado 120/208/240VAC 2P3W W/2 200:00,1A Los juegos de minimedidores de núcleo sólido VerifEye™ 0.5% ofrecen una solución inalámbrica completamente integrada de lectura automatizada de medidores (Automated Meter Readings, AMR) con alimentación de línea y precisión del 0.5% para aplicaciones de múltiples inquilinos. Diseñados para brindar una solución de monitorización de energía simple y eficaz, los juegos de minimedidores 0.5% capturan con precisión las mediciones del consumo de energía y cumplen con los rigurosos...
Código UPC: 078477640920
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados