Submedidor, 120/208/240 V, 6 medidores de elemento doble, Mini Meter grande MMU, NEMA 4X , Medidor eléctrico, Transformadores de corriente no incluidos
6L206-CFG
Producto descontinuado. Minimedidor grande MMU, 120/240 V 1P/3W REF VOLTAGE, 6 medidores de elemento doble, NEMA 4X, Transformadores de corriente no incluidos.
Las unidades de medidores múltiples (Multiple Meter Units, MMU) Mini Meter™ (kWh) de Leviton están diseñadas para aplicaciones de submedición de múltiples inquilinos en las que múltiples cargas monofásicas (120/240 V 1PH de 3W y 120/208 V 2PH de 3W se alimentan desde el mismo panel de distribución de energía para medir.NOTA: Todos los pedidos de MMU requieren el envío de ...