Cordón de interconexión de alta flexibilidad de diámetro pequeño CAT 6, 1,2 m (4 pies), rojo
6H460-4R
Los cordones de interconexión de alta flexibilidad de diámetro pequeño Cat 6 están diseñados para usarse en aplicaciones 1-Gigabit y todas las frecuencias de 1 a 250 MHz. Los cordones de interconexión ofrecen una interconexión flexible de alta densidad. Los cables admiten aplicaciones de datos de alta velocidad. Reducen la densidad del cordón de interconexión en un panel de interconexión de 24 puertos en un 38 por ciento en comparación con los cordones de interconexión Cat 6 típicos.
Color: rojo