Cordón de interconexión de alta flexibilidad de diámetro pequeño CAT 6 ,3.0 m ( 10 pies), azul
6H460-10L
Los cordones de interconexión de alta flexibilidad de diámetro pequeño Cat 6 están diseñados para usarse en 1-Gigabit aplicaciones y todas las frecuencias de 1 a 250 MHz. Los cordones de interconexión ofrecen una interconexión flexible de alta densidad. Los cables admiten aplicaciones de datos de alta velocidad. Reducen la densidad del cordón de interconexión en un panel de interconexión 24-port en un 38 por ciento en comparación con los cordones de interconexión Cat 6 típicos.