Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector protegido Cat 6A QUICKPORT™ATLAS-X1™ con obturadores, con clasificación de componentes, Amarillo

6ASJK-SY6

The ATLAS-X1 Category 6A Component-Rated Shielded QUICKPORT Jack supports 10GBASE-T networks. El conector protegido brinda supresión de diafonía exógena (alien crosstalk, AXT) superior y protege los datos cruciales de posible interferencia electromagnética/de radiofrecuencia (electromagnetic interference/radio frequency interference, EMI/RFI). El conector forma parte de un sistema protegido Cat 6A ATLAS-X1 completo ideal para aplicaciones en el sector gubernamental, del cuidado de la salud, la fabricación, el transporte, los juegos y demás entornos donde la EMI/RFI y la seguridad puedan ser factores.

Código UPC: 078477700365
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados