Cordón de interconexión CAT 6A ,2.1 m ( 7 pies), gris
6AS10-7S
Los cordones de interconexión Cat 6A de Leviton superan todos los requisitos de rendimiento de canales en ANSI/TIA-568.2-D de 1 MHz a 500 MHz para cumplir con el estándar IEEE 802.an para Ethernet de 10 Gigabits a través de cable UTP. Los cordones de interconexión brindan supresión de diafonía exógena superior y protegen los datos cruciales de la interferencia electromagnética (electromagnetic interference, EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (radio frequency interference, RFI). Son ideales para usar en un sistema UTP Cat 6A o como parte de un sistema protegido Cat 6A para usar en cuidado de la salud, fabricación, casinos y...