Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo único con seguro y tapa abatible impermeable Wetguard

69W77

Receptáculo único con seguro, 30A, 600V Fase 3 , 3-Pole, 4-Wire, NEMA L17-30, Cableado posterior y lateral, Cubierta amarilla resistente a la corrosión - NEGRO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho brinda una opción adicional de cierre/etiquetado para...

Color: amarillo

Código UPC: 078477075135
País de origen: México
NEMA L17-30R

Información sobre los productos