Receptáculo único con seguro y tapa abatible impermeable Wetguard
69W09
30 A, 120/208 V 3-Phase Y, No NEMA, 4P, 4W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard con cubierta - AMARILLO
- LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción adicional de cierre/etiquetado para...