Panel de interconexión Cat 6 en ángulo 110-Style con soporte para etiquetas con lentes de ampliación, 24-Port, 1RU, negro
69587-L24
Los paneles de interconexión UTP Cat 6 en ángulo 110-Style de Leviton están diseñados para aumentar la capacidad en bastidores y gabinetes 19-inch estándar de la industria. La forma única de 128-degree dirige fácilmente los cables hacia los organizadores de cables verticales, lo que minimiza la necesidad de un manejo de cables horizontal adicional en bastidores. Este sistema promueve el manejo de cables a largo plazo y las instalaciones de cableado atractivas, e incluye la tecnología patentada de fuerza de retención que promueve un rendimiento constante durante la vida útil del sistema. Cat ...
Color: negro