Panel de interconexión plano Cat 6A QUICKPORT™, 48-Port, 2RU, negro
6910G-U48
Los paneles de interconexión planos Cat 6A QUICKPORT superan todos los requisitos de rendimiento de canal de ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA de 1 MHz a 500 MHz para cumplir con el estándar IEEE 802.3an para Ethernet de 10 Gigabits a través de cable UTP. Los paneles de interconexión están diseñados para usar en bastidores y gabinetes estándar 19-inch . Los paneles incluyen la tecnología de fuerza de retención patentada para promover un rendimiento constante durante la vida útil del sistema y el cono de silencio patentado, que elimina la diafonía exógena (AXT) de ...
Color: negro