Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Entrada con seguro impermeable Wetguard

68W48

30 A, 250 V, NEMA L6-30 , 2P, 3W, Entrada única con seguro y cubierta clasificada IP66 , grado industrial, Conexión a tierra, Resistente a la corrosión, Wetguard - AMARILLO

  • LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho proporciona cierre/etiquetado adicional...
Código UPC: 078477519356
País de origen: México
NEMA L6-30P

Información sobre los productos

Videos relacionados