Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, Receptáculo/tomacorriente único empotrado 1-Gang , Marfil

689-I
RECEPTÁCULO DÚPLEX EMPOTRADO DE 1 UNIDAD, 2-POLE, 3-WIRE, 15A-125V, NEMA 5-15R DE GRADO RESIDENCIAL. SUMINISTRADO CON TORNILLOS MONTADOS EN LA CARCASA. MARFIL Aproveche las ventas de televisores de pantalla plana con los productos empotrados de Leviton. Proporcionan una instalación empotrada impecable detrás de los televisores, monitores y centros de entretenimiento de hoy en día. El versátil receptáculo dúplex empotrado de dos unidades (n.o de n.o 690)proporciona alimentación de CA y aberturas para seis módulos QuickPort que puede...

Color: marfil

Código UPC: 078477312834
País de origen: China