Receptáculo único con seguro y tapa abatible impermeable Wetguard
67W83
20 A, 347/600 V 3PY, NEMA L23-20R, 4P, 5W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard con cubierta - AMARILLO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: El doble gancho brinda una opción adicional de cierre/etiquetado para mayor...