Receptáculo único con seguro y tapa abatible impermeable Wetguard
67W82
20 A, 277/480 V 3-Phase Y, NEMA L22-20R, 4P, 5W , Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard con cubierta - AMARILLO
- LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: el doble gancho ofrece una opción adicional de cierre/etiquetado para...