Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo único con seguro y tapa abatible impermeable Wetguard

67W76

20 A, 480 V 3-Phase, NEMA L16-20R, 3P, 4W, Tapa abatible con receptáculo, Receptáculo único de montaje empotrado con seguro, Resistente a la corrosión, Conexión a tierra, Tapa abatible Wetguard, Cableado posterior y lateral, correa de latón niquelado, : AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a los impactos y a los productos químicos con una caja de conexiones Valox®...
Código UPC: 078477075104
País de origen: México
NEMA L16-20R

Información sobre los productos