Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Entrada con seguro impermeable Wetguard

66W76

20 A, 480 V, 3Ø, NEMA L16-20P, 3P, 4W, Entrada única con seguro y cubierta clasificada IP66 , grado industrial, Conexión a tierra, Resistente a la corrosión, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho proporciona cierre/etiquetado adicional...
Código UPC: 078477519233
País de origen: México
NEMA L16-20P

Información sobre los productos

Vídeos relacionados