Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Entrada con seguro impermeable Wetguard

66W07

20 A, 250 V, dos 2-Pole, 2-Wire, NEMA L2-20, Entrada única con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción adicional de cierre/etiquetado...
Código UPC: 078477519134
País de origen: México
NEMA L2-20P

Información sobre los productos

Videos relacionados