Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Control silencioso de velocidad de ventilador Decora SureSlide

661F-10I
Control de velocidad de ventilador silencioso Decora SureSlide, 1.5A ventilador, 60Hz, Unipolar y 3-Way - Los controles de velocidad de ventilador Decora SureSlide® de Leviton marfil proporcionan un funcionamiento silencioso y ofrecen 3 configuraciones de velocidad diferentes. Este dispositivo, que cuenta con un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO preestablecido, le permite al usuario establecer la velocidad de ventilador deseada para operar automáticamente con la función de ENCENDIDO/APAGADO. El control de velocidad del ventilador es ideal para bibliotecas, salas de estudio y cualquier otra zona en la que el ruido del ventilador de techo pueda convertirse en una distracción.

Color: marfil

Código UPC: 078477900222
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados