Especificaciones eléctricas
Amperaje: 50 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Resistencia de voltaje dieléctrico: mínimo de 2000V según UL 498
Conexión a tierra: conexión a tierra
Voltaje máximo de funcionamiento: 125/250V según clasificación
Polo: 3
Elevación de temperatura: elevación de temperatura máxima de 30ºC a corriente nominal completa después de 150 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal de CC
Voltaje: 125/250 V CA
Cable: 4
Especificaciones mecánicas
Rango del cordón: 0,680 - 1.125
Identificación del producto: clasificaciones y n.o de catálogo grabados en la superficie y estampados en la cubierta
Cable trenzado AWG n.o10 a n.o4 para terminales
Identificador de terminal: X, W, Y, Z y verde para conexión a tierra
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: latón niquelado
Tornillo de abrazadera de cable: cabezal Philips, SS 304
Clavija central: SS 302/304
Color: amarillo
Tuerca de compresión, alivio de tensión: nylon
Contacto del conector - Resorte: latón niquelado de grosor 0.041-inch
Contact - Binding Plate : 0.100-inch thick Nickel Plated Brass
Contact - Spring Value : 0.041inch thick Nickel Plated Brass
Remache de contacto: latón niquelado
Protección contra polvo: Santopreno TPE
Módulo de superficie: nylon
Ojal/empaque: Santopreno TPE
Borne de conexión a tierra: latón niquelado
Derivación a tierra: bronce niquelado
Carcasa: nylon
Material de la carcasa: nylon
Abrazadera de cable estándar: nylon
Bloque de terminales: cobre niquelado de grosor 0.062-inch
Tornillo de sujeción de terminal: SS 302/304
Cámara de cableado: nylon