Conector protegido Cat 6 QUICKPORT™ATLAS-X1™ con obturadores, Verde
61SJK-SV6
The ATLAS-X1 Category 6 Component-Rated Shielded QUICKPORT Jack supports 1000BASE-T networks. El conector protegido brinda supresión de diafonía exógena (alien crosstalk, AXT) superior y protege los datos cruciales de posible interferencia electromagnética/de radiofrecuencia (electromagnetic interference/radio frequency interference, EMI/RFI). El conector forma parte de un sistema protegido Cat 6 ATLAS-X1 completo ideal para aplicaciones en el sector gubernamental, del cuidado de la salud, la fabricación, el transporte, los juegos y demás entornos donde la EMI/RFI y la seguridad puedan ser factores.