Conector protegido Cat 6 QUICKPORT™ATLAS-X1™ , negro, GREENPACK™ 12-Pack (incluye 12 conectores y 12 organizadores de cables)
61SJK-CE6
El conector protegido QUICKPORT ATLAS-X1 Cat 6 clasificado por componentes es compatible con 1000BASE-T redes. El conector protegido brinda supresión de diafonía exógena (alien crosstalk, AXT) superior y protege los datos cruciales de posible interferencia electromagnética/de radiofrecuencia (electromagnetic interference/radio frequency interference, EMI/RFI). El conector forma parte de un sistema protegido ATLAS-X1 Cat 6 completo ideal para aplicaciones gubernamentales, de cuidado de la salud, fabricación, transporte, juegos y demás entornos donde la EMI/RFI y la seguridad puedan ser factores.