Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Modbus TCP/RTU BACnet IP NEMA 4X serie 6000

61N00-000

Interfaz Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (Ethernet) y BACnet IP

Los medidores de montaje en panel VerifEye™ serie 6000 están diseñados para monitorizar un conjunto de datos integral de parámetros eléctricos para aplicaciones industriales. Estos medidores vienen en una caja NEMA 4X y se ofrecen con una gama de transformadores de corriente inteligentes de núcleo dividido y Rogowski para cubrir una amplia gama de aplicaciones. El asistente de configuración integrado hace que la configuración inicial sea rápida y sencilla,...

Código UPC: 078477698617
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos