Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 250 V, 2P, 3W, Enchufe, Hoja recta , Conexión a tierra, Amarillo

615PV
15 A, 250 V, NEMA 6-15P, 2P, 3W, Enchufe, Hoja recta , Conexión a tierra - AMARILLO Leviton ofrece una gran selección de clavijas y conectores de hoja recta de grado comercial de 15, 20, 30 y 50 A, disponibles en una amplia variedad de características. Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores reforzados con caucho terpolímero de etileno propetileno (EPTR) resisten el uso en condiciones difíciles, al mismo tiempo que protegen contra la suciedad y la humedad. La pendiente profunda...
Código UPC: 078477842287
País de origen: México
NEMA 6-15P

Información sobre los productos