Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 250 V, 2P, 3W, Enchufe de conexión a tierra, Hoja recta, reforzado, Amarillo

615PA
15 A, 250 V, NEMA 6-15P, 2-Pole, Enchufe de conexión a tierra 3-Wire , Hoja recta, reforzado - Amarillo Leviton ofrece una amplia selección de clavijas y conectores de hoja recta de grado comercial de 15, 20, 30 y 50 A, disponibles en una amplia variedad de características. Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores EPTR con dorso de caucho resisten el uso difícil y protegen contra la suciedad y la humedad...
Código UPC: 078477842416
País de origen: México
NEMA 6-15P

Información sobre los productos