Conector CAT 6A QUICKPORT™ EXTREME™, clasificado por canales, negro, GREENPACK™ 12-Pack (incluye 12 conectores y 12 conos de silencio)
6110G-CE6
El conector QUICKPORT Cat 6A con clasificación de canales EXTREME está diseñado para usarse con todos los productos compatibles con QUICKPORT y cuenta con cubiertas patentadas moldeadas por inyección Cone of Silence™ para eliminar la diafonía exógena (AXT). El conector incluye la tecnología patentada Retention Force Technology™ para promover un rendimiento de red constante durante la vida útil del sistema. Las exclusivas torres de separación de pares facilitan las terminaciones fáciles y rápidas. El conector está configurado en una configuración 180-degree de manera tal que el campo de conexión está en...