Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tapa abatible impermeable Wetguard con receptáculo único

60W49

15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, Tapa abatible con receptáculo, Receptáculo único de cuerpo estrecho, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Tapa abatible Wetguard, Cableado lateral, correa de latón niquelado, : AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MOR...
Código UPC: 078477066287
País de origen: México
NEMA 6-15R

Información sobre los productos