Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cubierta de montaje de caja FS/FD impermeable Wetguard

60W03

1-Gang 1.50 pulgadas de diámetro Tapa abatible para receptáculo de productos, hoja recta 15A /15A con seguro, protección contra humedad resistente a la corrosión, termoplástico, Montaje de caja FS/FD, Tapa vertical de cierre automático – AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • LA MARCA EN LA QUE CONFÍA: garantía de por vida con clasificación de caja NEMA y IP66
  • DURADERA: Con una estructura de PVC rígida...
Código UPC: 078477072998
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados