Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor atenuador, Atenuador giratorio, 800W, 120 V CA 60Hz, 3-Way, Blanco, Van Gogh

60800-3W
DESCONTINUADO

Atenuador giratorio, 800W, 120 V CA 60Hz, 3-Way, incandescente electromecánico preestablecido Van Gogh, Aleta angosta, - Blanco

Van Gogh, el atenuador giratorio arquitectónico y clásico al mismo tiempo de Leviton, es una opción habitual para una gran variedad de aplicaciones comerciales, incluidas las aplicaciones de alto vataje. Este atenuador resistente de rango completo está diseñado para cargas incandescentes de alta potencia (800W, 1000W, 1500W y 2000W). Estos productos disponen de cubiertas para insertar sin tornillos; aletas de calor ocultas. ...
Código UPC: 07847716978
País de origen: México