Interruptor atenuador, Atenuador giratorio, 800W, 120 V CA 60Hz, 3-Way, Marfil, Van Gogh
60800-3I
Atenuador giratorio, 800W, 120 V CA 60Hz, 3-Way, incandescente electromecánico preestablecido Van Gogh, Aleta angosta, - Marfil
Van Gogh, el atenuador giratorio arquitectónico y clásico al mismo tiempo de Leviton, es una opción habitual para una gran variedad de aplicaciones comerciales, incluidas las aplicaciones de alto vataje. Este atenuador resistente de rango completo está diseñado para cargas incandescentes de alta potencia (800W, 1000W, 1500W y 2000W). Estos productos disponen de cubiertas para insertar sin tornillos; aletas de calor ocultas. ...