Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Funda para conector de hoja recta

6018

Funda para conector recto/con seguro, 15 A y 20 A, 3-Wire, Resistente al clima - Negro

La línea Black & White de grado industrial de productos de cuchilla con seguro de Leviton tiene una estructura resistente a los impactos, la luz del sol, los productos químicos y el uso en condiciones extremas. Todas las hojas y contactos están fabricados en una pieza sólida para obtener una conductividad superior. Versiones resistentes a la corrosión con hojas y contactos niquelados, además de tornillos y recubrimientos de acero inoxidable. El ...

Color: negro

Código UPC: 078477795422
País de origen: México

Información sobre los productos