Caja de fibra UHDX 2RU OPT-X™, vacía, con bandejas deslizables; admite hasta (24) componentes HDX.
5R2UD-S24
Las cajas de fibra de montaje en bastidor UHDX OPT-X proporcionan una interconexión entre el cable horizontal de la red troncal y el equipo activo, al tiempo que utilizan un espacio mínimo en bastidor en un marco o gabinete. Las cajas permiten lograr una fácil terminación de campo de conectores o la instalación de soluciones con terminación previa, y son ideales para aplicaciones de fibra de alta densidad en centros de datos, salas de equipamiento y oficinas centrales.