Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Entrada de hoja recta impermeable Wetguard

59W49

15 A, 250 V, NEMA 6-15, 2-Pole, 3-Wire, Entrada única de hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción de cierre/etiquetado adicional para mayor seguridad.
  • ...
Código UPC: 078477519059
País de origen: México
NEMA 6-15P

Información sobre los productos

Vídeos relacionados