Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Entrada de hoja recta impermeable Wetguard

59W07

15 A, 125 V / 10 A, 250V, No NEMA, 3-Pole, 3-Wire, Entrada única de hoja recta, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción adicional de cierre/etiquetado para...
Código UPC: 078477518977
País de origen: México
NEMA, no-NEMA

Información sobre los productos

Vídeos relacionados