Cubierta resistente al clima de resistencia extra alta de una 1-Gang para productos en uso para ICFT/Decora, solo abertura, horizontal, transparente
5981-CL
Cubierta de alto rendimiento de 1-Gang para productos en uso para ICFT/Decora, Solo abertura, policarbonato, Montaje del producto horizontal, Tapa - Transparente
- Práctico: fabricado de forma robusta para proteger contra la humedad, la suciedad y los insectos, al tiempo que proporciona un acceso fácil a los receptáculos.
- Duradero: la cubierta y la base de policarbonato resistente a los rayos UV protegen los productos de cableado de los elementos sin romperse, agrietarse ni decolorarse.
- Compatible - diseñado para usar con ICFT/De de Leviton...
Color: transparente