20 A, 250 V, Receptáculo de entrada bridada, Hoja recta, uso comercial
5829
20 A, 250 V, NEMA 6-20P, 2P, 3W, Entrada bridada, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Con cableado posterior, Correa de nylon termoplástico – Base negra, Brida blanca
Los productos de cableado bridado de grado comercial/industrial de Leviton están disponibles en versiones 15A y 20A y cuentan con una construcción de alta resistencia para muchos años de vida útil.