Receptáculo dúplex/tomacorriente de20 A, uso comercial, puesta a tierra automática
5822-WCP
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, cara con hendiduras, 20 A, 250 V, cableado lateral, paquete del contratista (10), NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Blanco
La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos productos de grado comercial son la opción...
Color: blanco