Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Panel de sobretensión tipo 2 3-Phase con módulos de sobretensión sustituibles

57600-DM3

600V 3-Phase Delta, Panel de sobretensión con módulos de sobretensión sustituibles: 7600 (3), Corriente de sobretensión máxima 150kA L-L, Caja NEMA 12

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con la norma UL 1449 ...

Código UPC: 07847714582
País de origen: México

Información sobre los productos