Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente único de15 A, grado industrial, puesta a tierra automática

5661
Receptáculo único/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos pesados, cara lisa, 15 A, 250 V, cableado posterior o lateral, NEMA 6-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marrón

La línea de receptáculos de alta resistencia para uso industrial de Leviton está disponible con una variedad de opciones y características de cableado. Estos receptáculos de alta resistencia están diseñados para ofrecer un aspecto elegante y un rendimiento superior en aplicaciones comerciales e institucionales exigentes con un revestimiento termoplástico duradero...

Color: marrón

Código UPC: 078477130414
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 6-15R

Información sobre los productos