Especificaciones eléctricas
Amperaje: 60 A/63 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente con corriente y voltaje de clasificación completa
Voltaje dieléctrico: 3000V durante 1 min.
Resistencia: 1000 ciclos con carga V e I, 1000 ciclos sin carga (60 A)
Clasificación de potencia: 10 CV
Máx. Voltaje: 600V
Prueba de sobrecarga UL20: 50 ciclos
Fase : de 3 fases
Polo: 4
SCCR: 200kA
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C a la corriente nominal completa (tras la sobrecarga)
Voltaje: 200/346 - 240/415 V CA
Cable: 5
Especificaciones medioambientales
Resistencia a la corrosión: probado con niebla salina
Inflamabilidad: clasificación V-0 (transportador de contacto), HB o mejor (alojamiento) según UL94
Clasificación IP: IP66, IP67, IP68, IP69K
NSF: 14159-1, Requisito higiénico para el diseño de equipos de procesamiento de carne y aves
Resistencia UV: carcasas con clasificación F1 estabilizadas contra UV
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero inoxidable 303
Soporte de contacto: nylon reforzado con vidrio
Grommet/Gasket : NBR/Buna N
Carcasa: nylon modificado contra impactos
Tornillos de terminal: acero inoxidable 303
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 60 A
Torsión de tornillo de abrazadera de cable: 10 in-lb
Rango de conductores: AWG n.o 8 a AWG n.o 2
Prueba de aplastamiento: 250 lb durante 1 min después de -25 °C durante 6 h
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente con corriente y voltaje de clasificación completa
Voltaje dieléctrico: 3000V durante 1 min.
Resistencia: 1000 ciclos con carga V e I, 1000 ciclos sin carga (60 A)
Tipo de cabezal de hardware: tornillos de enchufe de estilo hexagonal para terminales, tornillos de combinación para todos los demás
Clasificación de potencia: 15 CV
Impacto: Caída de 76 cm 8 veces después del acondicionamiento a -25 °C, durante 6 horas Caída de 187 cm después del acondicionamiento a -35 °C, durante 6 horas
Máx. Voltaje: 600V
Prueba de sobrecarga UL20: 50 ciclos
Fase : de 3 fases
Polo: 4
SCCR: 200kA
Torsión de terminal roscado: 50 in-lb
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C a la corriente nominal completa (tras la sobrecarga)
Voltaje: 277/480 V CA
Cable: 5
Características del producto
Posición de reloj: a las 6 en punto
Color: rojo
Configuración: América del Norte
Tipo de producto: entrada
Marcas de productos: marca, UL, CE y clasificaciones medioambientales moldeadas. Número de artículo, ampacidad, voltaje, fases, HP en la etiqueta
Serie: serie LEV
Normas y certificaciones
CE: certificación CE
CSA: CSA C22.2 n.o 182.1-13 (armonizado con UL 1682)
Clasificación IEC: 60309-1, 60309-2
NOM: NOM – Normas de ANCE
RoHS: componentes que cumplen con RoHS
UL: UL 1686 C2, UL 1682
Garantía
Garantía: limitada de 5 años