Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente de15 A, uso comercial, puesta a tierra automática

5585
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, cara lisa, 15 A, 277 V, cableado posterior o lateral, NEMA 7-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marrón

La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Estos productos de grado comercial, disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., son la elección del contratista eléctrico...

Código UPC: 078477244401
País de origen: México
NEMA 7-15R

Información sobre los productos