Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Supresor de sobretensiones tipo 1 3-Phase

55480-ASA
DESCONTINUADO

Supresor de sobretensiones tipo 1, fase 3 Y 277/480V o fase 3 Delta 480V, UL 1449 3rd Ed. Caja de policarbonato con inhibidores de UV.

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con la norma UL 1...

Código UPC: 078477525609
País de origen: México

Información sobre los productos