Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Supresor de sobretensiones tipo 1 3-Phase

55208-ASA
DESCONTINUADO

Type 1 Surge Arrester, 3 Phase 120/208V WYE, or 3 Phase Delta 240V, UL 1449 3rd Ed. Caja de policarbonato con inhibidores de UV.

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con la norma UL ...

Código UPC: 078477525593
País de origen: México

Información sobre los productos