120 Volt 20 Amp Surge Protected, 19 Inch Rack Mount w/Switch and 5-20P Plug, Data Sensitive, 1440 Joules, 330V Impulse Clamping, 12 Feet 14-3 SJT Cord Length, Steel Housing - Black
5500-192
Los productos 5500/5505 de Leviton están diseñados para montarse en bastidores 19-inch donde se desea la supresión de sobretensión transitoria para equipos electrónicos montados en bastidor. Cada producto ofrece un total de 12 tomacorrientes protegidos (10 en la parte posterior y 2 en la parte frontal) para brindar una comodidad de conexión fácil para todos los equipos montados. El diseño avanzado del circuito ofrece niveles de sujeción EXTREMADAMENTE ajustados y una atenuación de ruido excepcional. Cada unidad cuenta con diagnóstico LED de alimentación, protección y polaridad de tomacorriente/estado de conexión a tierra, ...