Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, Receptáculo cuádruple 4-in-1 /tomacorriente con protección contra sobretensiones, Grado de especificación industrial para trabajos pesados

5480-BU
Receptáculo cuádruple/tomacorriente con protección contra sobretensiones4-in-1 , grado de especificación industrial para trabajos pesados, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Azul
  • Cumple con los códigos: le permite aumentar la cantidad de receptáculos en sus instalaciones sin tener que tirar de nuevos cables
  • Duradero - Cubierta y base de nylon resistente a impactos y químicos
  • Instalación fácil - Orificios de anclaje de terminación para cableado de conductor fácil
  • Confiable - Limite 5-Year ...

Color: azul

Código UPC: 078477843536
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos