Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

20 A, 250 V, Conector de hoja recta, grado industrial

5459-VY

20 A, 250 V, NEMA 6-20R, 2P, 3W, conector, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, Python - Amarillo

Cuando se trata de la naturaleza exigente de los entornos eléctricos comerciales e industriales de hoy en día, la resistencia y la facilidad para instalar son las características que busca en primer lugar para cualquier línea de enchufes y conectores. Las clavijas y conectores de hoja recta Python de Leviton resisten los requisitos más exigentes, las condiciones más difíciles, las...

Código UPC: 078477055137
País de origen: México
NEMA 6-20R

Información sobre los productos