Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Múltiple de alimentación de grado médico de 20 A con tecnología Inform™ de monitorización de carga, 4-Outlet, cordón de 4,5 m

53C4M-2N5

20 A (carga continua máxima de 16 A) 125 V CA, múltiple de alimentación de grado médico con tecnología Inform™ de monitorización de carga, sin sobretensión, 4 tomacorrientes NEMA 5-20R de grado hospitalario con cubiertas con seguro, cordón de alimentación de 4,5 m con clavija NEMA 5-20P de grado hospitalario estándar, toma de alimentación reubicable para propósito especial (SPRPT), UL 1363A , UL 60601-1 y UL 60950-1

Los múltiples de alimentación de grado médico de Leviton con tecnología Inform™ de monitorización de carga ofrecen una manera simple y eficiente...

Código UPC: 078477415375
País de origen: México

Información sobre los productos