Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Múltiple de alimentación de grado médico de 15 A con tecnología Inform™ de monitorización de carga, protección contra sobretensiones, 4-Outlet, cordón de 4,5 m

53C4M-1S5

15 A (carga continua máxima de 12 A) 125 V CA, Regleta de grado médico con tecnología Inform™ de monitorización de carga, Protegido contra sobretensiones, 4tomacorrientes NEMA 5-15R de grado hospitalario con cubiertas con seguro, Cordón de alimentación de 4,5 m con clavija NEMA 5-15P de grado hospitalario estándar,Toma de alimentación reubicable para propósito especial (SPRPT), UL 1363A , UL 60601-1, UL 60950-1 y UL 1449

Los múltiples de alimentación de grado médico de Leviton con tecnología Inform™ de monitorización de carga proporcionan un...

Código UPC: 078477415351
País de origen: México

Información sobre los productos